Activated alumina [%] |
20 % |
Aktiviertes Alum./Molekularsieb [%] |
20% / 80% |
Anschlussmaterial |
Stahl Cu-beschichtet |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil |
Austritt 1 Anschlussgröße [in] |
1 1/8 in |
Austritt Anschlusstyp |
Löt, ODF |
Befestigung |
Nein |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
Durchflusskapazität kW |
R134a: 98.6 R290: -- R32: 150.3 R404A: 69.4 R407C: 101.1 R410A: 102.6 R507: 67.3 |
Durchflusskapazität TR |
R134a: 28.0 R290: -- R32: 42.7 R404A: 19.7 R407C: 28.7 R410A: 29.2 R507: 19.1 |
Eintritt 1 Anschlussgröße [in] |
1 1/8 in |
Eintritt Anschluss-Typ |
Löt, ODF |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Feststoffkernoberfläche [cm2] |
829 cm² |
Feststoffkernoberfläche [in2] |
128.53 in² |
Feststoffkernvolumen [cm3] |
711 cm³ |
Feststoffkernvolumen [in3] |
43.37 in³ |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Fluid-Gruppe |
2 |
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] |
Δp=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Geeignete Schmiermittel |
Ölfreie Anwendungen |
Gehäusevolumen [foz US] |
61.49 Fluid Ounce US |
Gehäusevolumen [l] |
1.82 L |
Größe Einsatz |
75 cu.in. |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
Art. 4, par. 3 |
Kern |
Feststoffeinsatz |
Kältemittel |
R1233zd(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R452A R463A R507A R513A R515B |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
46 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
667 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
12 pc |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Nettovolumen [foz US] |
37.46 Fluid Ounce US |
Nettovolumen [l] |
1.108 L |
Product Name Description |
Hermetischer Filtertrockner |
Produktbeschreibung |
Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen |
Produktgruppe |
Filter driers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Säureaufnahmemenge [g] |
16.98 g |
Säureaufnahmemenge [oz] |
0.599 oz |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
160 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C |
R134a: 2421 R290: -- R32: -- R404A: 2522 R407C: 2351 R410A: 2192 R507: 2641 |
Trockenleistung [Wassertropfen] 52 °C |
R134a: 2216 R290: -- R32: -- R404A: 2389 R407C: 2167 R410A: 1949 R507: 2376 |
Typ |
ELIMINATOR |
Typ |
DCL |
Typenbezeichnung |
DCL 759S |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL Zulassung |
SA6398 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R452A R507A R513A |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Nein |
Werkstoff Gehäuse |
Stahl |
Zulassung |
UL |
Ölfreie Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |