Activated alumina [%] |
20 % |
Aktiviertes Alum./Molekularsieb [%] |
20% / 80% |
Anschlussmaterial |
Stahl Cu-beschichtet |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil |
Austritt 1 Anschlussgröße [in] |
1 1/8 in |
Austritt Anschlusstyp |
Löt, ODF |
Befestigung |
Nein |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
Durchflusskapazität kW |
R134a: 91.8 R290: -- R32: 140.0 R404A: 64.6 R407C: 94.1 R410A: 95.6 R507: 62.7 |
Durchflusskapazität TR |
R134a: 26.1 R290: -- R32: 39.8 R404A: 18.4 R407C: 26.8 R410A: 27.2 R507: 17.8 |
Eintritt 1 Anschlussgröße [in] |
1 1/8 in |
Eintritt Anschluss-Typ |
Löt, ODF |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Feststoffkernoberfläche [cm2] |
680 cm² |
Feststoffkernoberfläche [in2] |
105.4 in² |
Feststoffkernvolumen [cm3] |
517 cm³ |
Feststoffkernvolumen [in3] |
31.54 in³ |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Fluid-Gruppe |
2 |
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] |
Δp=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Gehäusevolumen [foz US] |
45.44 Fluid Ounce US |
Gehäusevolumen [l] |
1.34 L |
Größe Einsatz |
60 cu.in. |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
Art. 4, par. 3 |
Kern |
Feststoffeinsatz |
Kältemittel |
R1233zd(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R452A R463A R507A R513A R515B |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
46 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
667 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
12 pc |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Nettovolumen [foz US] |
27.96 Fluid Ounce US |
Nettovolumen [l] |
0.827 L |
Product Name Description |
Hermetischer Filtertrockner |
Produktbeschreibung |
Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen |
Produktgruppe |
Filter driers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Säureaufnahmemenge [g] |
12.46 g |
Säureaufnahmemenge [oz] |
0.44 oz |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
160 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C |
R134a: 1777 R290: -- R32: 1495 R404A: 1851 R407C: 1725 R410A: 1608 R507: 1938 |
Trockenleistung [Wassertropfen] 52 °C |
R134a: 1627 R290: -- R32: 1376 R404A: 1753 R407C: 1590 R410A: 1431 R507: 1744 |
Typ |
ELIMINATOR |
Typ |
DCL |
Typenbezeichnung |
DCL 609S |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL Zulassung |
SA6398 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R452A R507A R513A |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Nein |
Werkstoff Gehäuse |
Stahl |
Zulassung |
UL |