Hermetischer Filtertrockner, DCL, Stahl

023Z3013

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel

Produktdetails

Bruttogewicht 1.506 Kilogram
Gewicht netto 1.368 Kilogram
Volume 2.811 Liter
EAN 5702428157858

 

Activated alumina [%] 20 %
Aktiviertes Alum./Molekularsieb [%] 20% / 80%
Anschlussmaterial Stahl
Anzeiger Durchflussrichtung Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil
Austritt 1 Anschlussgröße [in] 1/2 in
Austritt Anschlusstyp Bördel
Austrittsanschluss-Größe [mm] 12 mm
Befestigung Nein
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
Durchflusskapazität kW R134a: 32.9
R290: --
R32: 50.1
R404A: 23.1
R407C: 33.7
R410A: 34.2
R507: 22.4
Durchflusskapazität TR R134a: 9.3
R290: --
R32: 14.2
R404A: 6.6
R407C: 9.6
R410A: 9.7
R507: 6.4
Eintritt 1 Anschlussgröße [in] 1/2 in
Eintritt Anschluss-Typ Bördel
Eintritt Anschlussgröße [mm] 12 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Feststoffkernoberfläche [cm2] 340 cm²
Feststoffkernoberfläche [in2] 52.7 in²
Feststoffkernvolumen [cm3] 258 cm³
Feststoffkernvolumen [in3] 15.77 in³
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Fluid-Gruppe 2
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] Δp=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Gehäusevolumen [foz US] 24.42 Fluid Ounce US
Gehäusevolumen [l] 0.72 L
Größe Einsatz 30 cu.in.
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kern Feststoffeinsatz
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 46 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 667 psig
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Molecular sieve [%] 80 %
Nettovolumen [foz US] 15.68 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.464 L
Product Name Description Hermetischer Filtertrockner
Produktbeschreibung Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen
Produktgruppe Filter driers
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Säureaufnahmemenge [g] 6.23 g
Säureaufnahmemenge [oz] 0.22 oz
Temperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 160 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C R134a: 888
R290: --
R32: 748
R404A: 925
R407C: 863
R410A: 804
R507: 969
Trockenleistung [Wassertropfen] 52 °C R134a: 813
R290: --
R32: 688
R404A: 877
R407C: 795
R410A: 715
R507: 872
Typ ELIMINATOR
Typ DCL
Typenbezeichnung DCL 304
UK RoHS compliance Out of scope
UL Zulassung SA6398
UL-zugelassene Kältemittel R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung UL
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality