Hermetischer Burnout-Filtertrockner, DAS

023Z1020

Produktbeschreibung: Saugleitung Filtertrockner, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0, Anschlussmaterial: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 2.52 Kilogram
Gewicht netto 2.449 Kilogram
Volume 4.5 Liter
EAN 5702428160339

 

Activated alumina [%] 70 %
Aktiviertes Alum./Molekularsieb [%] 70% / 30%
Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil
Austritt 1 Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Befestigung Nein
Bemerkungen zum Anschluss Schrader Eintritt/Austritt
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
Durchflusskap. Kond. (ARI 730-05) [IMP] Delta p=3PSI
tevap=40°F
Durchflusskap. Kond. (ARI 730-05) [SI] Δp=0,21 bar
tevap=4°C
Eintritt 1 Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Feststoffkernoberfläche [cm2] 680 cm²
Feststoffkernoberfläche [in2] 105.4 in²
Feststoffkernvolumen [cm3] 517 cm³
Feststoffkernvolumen [in3] 31.54 in³
Filter application Compressor Burnout
Fluid-Gruppe 2
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Gehäusevolumen [foz US] 45.44 Fluid Ounce US
Gehäusevolumen [l] 1.34 L
Größe Einsatz 60 cu.in.
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kern Feststoffeinsatz
Kältemittel R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R455A
R507A
R513A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 35 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 508 psig
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Molecular sieve [%] 30 %
Nettovolumen [foz US] 27.96 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.827 L
Produktbeschreibung Saugleitung Filtertrockner
Produktgruppe Filter driers
Produktname Hermetischer Burnout-Filtertrockner
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIP-Dossier Produktname Filter Driers
Säureaufnahmemenge [g] 34.57 g
Säureaufnahmemenge [oz] 1.219 oz
Temperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 160 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ ELIMINATOR
Typ DAS
Typenbezeichnung DAS 609SVV
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL Zulassung SA6398
UL-zugelassene Kältemittel R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R507A
R513A
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung UL
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality