Filtertrocknergehäuse, DCR

023U7061

Anschlussmaterial: Stahl, Größe Lötanschluss [mm]: 35.00

Produktdetails

Bruttogewicht 6.61 Kilogram
Gewicht netto 6.352 Kilogram
Volume 20.339 Liter
EAN 5702428249461

 

Anschlussmaterial Stahl
Anschlusstyp Anschweißenden/Löt, ODF
Anzahl der Einsätze 2
Anzeiger Durchflussrichtung Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil
Befestigung Nein
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Deckel Stecker
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Fluid-Gruppe 2
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] Δp=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Flüssigkeitskapazität [kW] R1234ze: 261.8
R134a: 294.9
R404A: 207.4
R407C: 302.2
R410A: 306.8
R452A: 210.0
R507: 201.1
Flüssigkeitskapazität [TR] R1234ze: 74.4
R134a: 83.8
R404A: 59.0
R407C: 85.9
R410A: 87.2
R452A: 59.7
R507: 57.2
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Gehäusevolumen [foz US] 114.48 Fluid Ounce US
Gehäusevolumen [l] 3.38 L
Größe Einsatz 96 cu.in.
Größe Lötanschluss [in] 1 3/8 in
Größe Lötanschluss [mm] 35 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie I
Kältemittel R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 46 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 667 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Nettovolumen [foz US] 85.05 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 2.515 L
Product Name Description Filtertrocknergehäuse
Produktbeschreibung Kältemittel Filtertrockner
Produktgruppe Filter driers
Produktzubehör DCR Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ANSI/ASME B36.10M
Teile inkl. 1 Abdeckung
4 Filzdichtungen
8 Bolzen
Teile Programmname DCR
Temperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 160 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ ELIMINATOR
Typ DCR
Typenbezeichnung DCR 09611
UK RoHS compliance Out of scope
UL Zulassung SA6398
UL-zugelassene Kältemittel R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar DCR Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung CE
CSA
UKCA
UL
Ölfreie Kältemittel R134a
R513A
R515A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality