Mikrokanalwärmeübertrager, MCHE D1800-C, Industrieverpackung

021U0097

Nennleistung R410A [kW]: 37.2, Auslegungsdruck[MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Produktdetails

Bruttogewicht 18.953 Kilogram
Gewicht netto 15.095 Kilogram
Volume 96.299 Liter
EAN 5702424291792

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anwendungsbereich Kaltwassersatz
Kältetechnik
Klimatechnik
Anzahl der Rohre[Stück] 126
Auslegungsdruck[MPa] 4.5 MPa
Auslegungsdruck[psig] 653 psig
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 7/8Zoll
Austritt Größe [mm] 22.2 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP] Luftgeschwindigkeit = 492ft/min
Umgebungstemperatur = 95°F
Delta t =21,6°F
Unterkühlung = 9°F
Bedingungen Nennleistung [SI] Luftgeschwindigkeit = 2,5m/s
Umgebungstemperatur = 35°C
Delta t = 12 K
Unterkühlung = 5 K
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Durchflussrichtung Einzelfluss
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 7/8Zoll
Eintritt Größe [mm] 22.2 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
2
Identisches Produkt 021U0094
Innenvolumen [cm3] 2790 cm³
Innenvolumen [in3] 170.3 in³
Kategorie II
Kältemittel R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Lamellenabstand [mm] 1.1 mm
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 653 psig
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Nennleistung R410A [kW] 37.2 kW
Nennleistung R410A [TR] 10.58 TR
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Mikrokanalwärmeübertrager
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Registerbreite [in] 1 in
Registerbreite [mm] 25.4 mm
Registerhöhe [in] 47.74 in
Registerhöhe [mm] 1212.5 mm
Registerlänge [in] 42.28 in
Registerlänge [mm] 1074 mm
Teilenummer DF0071
Temperaturbereich [°C] [max.] 121 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 250 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ MCHE D1800-C
Typenbezeichnung D1800-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [max.] 72 °C
Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [max.] 162 °F
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Aluminium
Werkstoff Montagestange ALUMINIUM
Zulassung EAC
PED
UL
Zulassung SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality