Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D118L-E, Plattenanzahl: 46

021H2723

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdetails

Bruttogewicht 20.565 Kilogram
Gewicht netto 19.94 Kilogram
Volume 32.143 Liter
EAN 5702424270704

 

Anwendungsgebiet Universell
Ausrüstung Ansatzbolzen
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Verdampfer
Funktionshinweis Mit Verteiler
H1 Anschlussgröße Null
H1 Anschlusstyp Null
H2 Anschlussgröße Null
H2 Anschlusstyp Null
H3 Anschlussgröße Null
H3 Anschlusstyp Null
H4 Anschlussgröße Null
H4 Anschlusstyp Null
H5 Anschlussgröße Null
H5 Anschlusstyp Null
H6 Anschlussgröße Null
H6 Anschlusstyp Null
In scope of WEEE No
Kategorie II
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R455A
R513A
R1233zd(E)
R290
R1234yf
R245fa
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Lotmaterial Kupferlöten
Max. Arbeitsdruck [psi] 653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modell-Nr. 118
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Plate material no. AISI 316L
Plattenanzahl 46
Plattenkonstruktion EM
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Microchannel-Wärmeübertrager
Q1 Anschl. Typ Externer Gewindeanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich G2-1 5/8 in
Q2 Anschl. Typ Externer Anschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich G2-1 5/8 in
Q3 Anschl. Typ Lötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich 3/4 in-18.15 mm
Q4 Anschl. Typ Lötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich 1 1/8 in
Q5 Anschl. Typ Null
Q5 Anschlussgrößenbereich Null
Q6 Anschl. Typ Null
Q6 Anschlussgrößenbereich Null
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ MPHE D118L-E
Typenbezeichnung D118L-E
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Platte AISI 316L
Zulassung EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality