Rückschlagventil, NRV 6s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49.0

020B1082

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 10.00, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.064 Kilogram
Gewicht netto 0.056 Kilogram
Volume 0.137 Liter
EAN 5702428571562

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Auf Produktlabel
Aufbau Kolben
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 10 mm
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 0.76 gal/min
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 10 mm
EN13463-3 Zündquellenbewertung Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
2
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Identisches Produkt 020B1050
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 0.66 m³/h
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 710 psig
Menge je Verpackungseinheit 88 pc
Min. Druckabfall [bar] 0.07 bar
Min. Druckabfall [psi] 1 psi
Min. ODP [bar] 0.04 bar
Min. ODP [psi] 0.58 psi
Nennleistung Verfl., Flüssigkeitsleistung [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nennleistung Verfl., Flüssigkeitsleistung [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Nennleistung Verfl., Heißgas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nennleistung Verfl., Heißgas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Product Name Description Rückschlagventil
Produktgruppe Check valves
Temperaturbereich [°C] [max.] 155 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 311 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ NRV 6s
UK RoHS compliance Out of scope
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zugelassene Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality