Anschlussmaterial |
Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Auf Produktlabel |
Aufbau |
Kolben |
Austritt Anschlusstyp |
Löt, ODF |
Austritt Größe [in] |
7/8 in |
Austritt Größe [mm] |
22 mm |
Bemerkungen zum Anschluss |
Übergröße |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] |
7.51 gal/min |
Durchflussrichtung |
Einzelfluss |
Durchflussrichtung |
Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ |
Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] |
7/8 in |
Eintritt Größe [mm] |
22 mm |
EN13463-3 Zündquellenbewertung |
Yes |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fluid-Gruppe |
1 2 |
Geeignete Schmiermittel |
Ölfreie Anwendungen |
Identisches Produkt |
020B1091 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
Art. 4, par. 3 |
Kv-Wert [m³/h] |
6.5 m³/h |
Kältemittel |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
49 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
710 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
28 pc |
Min. Druckabfall [bar] |
0.05 bar |
Min. Druckabfall [psi] |
0.7 psi |
Min. ODP [bar] |
0.02 bar |
Min. ODP [psi] |
0.29 psi |
Nennleistung Verfl., Flüssigkeitsleistung [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Nennleistung Verfl., Flüssigkeitsleistung [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Nennleistung Verfl., Heißgas [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Nennleistung Verfl., Heißgas [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Product Name Description |
Rückschlagventil |
Produktgruppe |
Check valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. |
518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb |
SCIP-Dossier Produktname |
NRD/NRV/NRVH straightway |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
155 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
311 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-58 °F |
Typ |
NRV 19s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL Zulassung |
KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
Werkstoff Gehäuse |
Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC |
Ölfreie Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |