OFC 80sx

020-5422

Durchflussrichtung: Eck, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 23

Produktdetails

Bruttogewicht 13.04 Kilogram
Gewicht netto 4.32 Kilogram
Volume 40.996 Liter
EAN 5715162423967

 

Anschlussmaterial Aluminum
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Aufbau Kolben
Austritt Anschlusstyp Flansch
Austritt Größe [in] 3 1/8 in
Austritt Größe [mm] 80 mm
Ball valve ° (seen from elbow)
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 312 gal/min
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Eintritt Anschluss-Typ Flansch
Eintritt Größe [in] 2 1/8Zoll
Eintritt Größe [mm] 54 mm
EN13463-3 Zündquellenbewertung No
Fluid-Gruppe 2
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Kategorie I
Kv-Wert [m³/h] 270 m³/h
Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 23 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 334 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. Druckabfall [bar] 0.005 bar
Min. Druckabfall [psi] 0.07 psi
Produktgruppe Check valves
Produktname Check and Stop valve
Produktzubehör Check valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP-Dossier Produktname OFC
Seitlicher Port Anschlusstyp SINGLE
Seitlicher Port Anzahl [Stk] 1 pc
Spring color Blue
Teile inkl. Flanschsatz
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Typ OFC 80sx
UL evaluated Yes
UL Zulassung SA7200
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R513A
R515B
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Check valve spare parts
Werkstoff Gehäuse Aluminium
Zulassung CE
cURus erkannt
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality