Rückschlagventil, NRVH 22s E, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49.0

020-3032

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack

Produktdetails

Bruttogewicht 0.565 Kilogram
Gewicht netto 0.515 Kilogram
Volume 1.106 Liter
EAN 5702428666794

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Aufbau Kolben
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 7/8 in
Austritt Größe [mm] 22 mm
China RoHS compliance Yes
Cv-Wert [gal/min] 9.83 gal/min
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 7/8 in
Eintritt Größe [mm] 22 mm
EN13463-3 Zündquellenbewertung Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
2
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 8.5 m³/h
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 710 psig
Menge je Verpackungseinheit 18 pc
Min. Druckabfall [bar] 0.3 bar
Min. Druckabfall [psi] 4.3 psi
Nennleistung Verfl., Flüssigkeitsleistung [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nennleistung Verfl., Flüssigkeitsleistung [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Nennleistung Verfl., Heißgas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nennleistung Verfl., Heißgas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Product Name Description Rückschlagventil
Produktgruppe Check valves
Temperaturbereich [°C] [max.] 155 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 311 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ NRVH 22s E
UK RoHS compliance Out of scope
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zugelassene Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Verpackungseinheit Multi-Pack
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Ölfreie Kältemittel R516A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality