Rückschlagventil, NRVS 15

020-2032

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 140

Produktdetails

Bruttogewicht 0.08 Kilogram
Gewicht netto 0.08 Kilogram
Volume 0.066 Liter
EAN 5702422186502

 

Anmerkungen 97003
China RoHS compliance Out of scope
Eingesetzt für Produkt EVRA 10 -15
EVRAT 10 - 15
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 3, par. 3
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktbeschreibung Rückschlagventil
Produktgruppe Check valves
Produktname Rückschlagventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperaturbereich [°C] [max.] 140 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 284 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ NRVS 15
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality