Rückschlagventil, NRVA

020-2024

Eingesetzt für Produkt: NRVA 40-50, Produktbeschreibung: Rückschlagventil-Gehäuse, Weitere Informationen: OHNE FLANSCH

Produktdetails

Bruttogewicht 1.906 Kilogram
Gewicht netto 1.78 Kilogram
Volume 2.822 Liter
EAN 5702422024996

 

Anmerkungen OHNE FLANSCH
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 51.04 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eingesetzt für Produkt NRVA 40-50
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie II
Kv-Wert [m³/h] 44 m³/h
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 40 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 580 psig
Menge je Verpackungseinheit 4 pc
Produktbeschreibung Rückschlagventil-Gehäuse
Produktgruppe Check valves
Produktname Rückschlagventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
SCIP-Dossier Produktname NRVA
Temperaturbereich [°C] [max.] 140 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 284 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ NRVA
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Weitere Informationen OHNE FLANSCH
Zulassung CE
EAC
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality