Rückschlagventil, NRV 16, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0

020-1043

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 16.00, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack

Produktdetails

Bruttogewicht 0.202 Kilogram
Gewicht netto 0.156 Kilogram
Volume 0.104 Liter
EAN 5702422004301

 

Anschlussmaterial Messing
Anzeiger Durchflussrichtung Auf Produktlabel
Aufbau Kolben
Austritt Anschlusstyp Bördel
Austritt Größe [in] 5/8 in
Austritt Größe [mm] 16 mm
Bemerkungen zum Anschluss Ohne Bördelmutter
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv-Wert [gal/min] 4.16 gal/min
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Bördel
Eintritt Größe [in] 5/8 in
Eintritt Größe [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
2
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, Abs. 3
Kv-Wert [m³/h] 3.6 m³/h
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 46 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 667 psig
Menge je Verpackungseinheit 25 pc
Min. Druckabfall [bar] 0.05 bar
Min. Druckabfall [psi] 0.7 psi
Nennleistung Verfl., Flüssigkeitsleistung [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nennleistung Verfl., Flüssigkeitsleistung [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Nennleistung Verfl., Heißgas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nennleistung Verfl., Heißgas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Produktgruppe Check valves
Produktname Rückschlagventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
Temperaturbereich [°C] [max.] 140 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 285 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ NRV 16
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zugelassene Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpackungseinheit Multi-Pack
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality