Magnetspule, BE230AS, Anschlusskasten, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Industrieverpackung

018F8701

Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP67

Produktdetails

Bruttogewicht 0.323 Kilogram
Gewicht netto 0.308 Kilogram
Volume 0.45 Liter
EAN 5702428024419

 

Antriebsgröße 13.5 mm
Befestigung Spule Clip-on
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einschaltdauer Dauerhaft
Elektr. Anschlussgröße Pg 13.5
Elektrischer Anschluss Anschlusskasten
Elektrischer Anschlussstecker Kabeleinführung geschraubt
Ersatzteil-Nr. 018F6176
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50 Hz
Identisches Produkt 018F6701
In scope of WEEE Yes
Kabeldurchmesser [mm] [Max] 11 mm
Kabeldurchmesser [mm] [min.] 6 mm
Konformität EN 60730-1
Leistungsaufnahme 50Hz [VA] 22 VA
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 12 W
Leistungsaufnahme Dual 50Hz [W] 11 W
Leiterbereich [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Power cons Dual 50Hz [VA] 19 mW
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spule Bauweise Standard VDE 0580
Spulenanschluss Anschlusskasten
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC85
Teile Programmname EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Typ BE230AS
Typenbezeichnung BE230AS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung 50Hz min. [V] 220 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
wartbar Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality