Magnetspule, BK024D, Anschlusskasten, Multi-Pack

018Z6987

Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten, Schutzart: IP00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.656 Kilogram
Gewicht netto 0.623 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5702423056323

 

Antriebsgröße 13.5 mm
Befestigung Spule Mutter und Schnappverschluss
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße Pg 13.5
Elektrischer Anschluss Anschlusskasten
Elektrischer Anschlussstecker Kabeleinführung geschraubt
Ersatzteil-Nr. 018Z6987
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Blau
In scope of WEEE Yes
Kabeldurchmesser [mm] [Max] 11 mm
Kabeldurchmesser [mm] [min.] 6 mm
Leistungsaufnahme [W] DC 23 W
Leiterbereich [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Menge je Verpackungseinheit 25 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 97 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen Keine Verflüssigung
Schutzart IP00
Schutzart Nema (~) 0
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spule I
Spulenanschluss Anschlusskasten
Supply voltage [V] DC 24 V
Teile Programmname EV260B
Typ BK024D
Typenbezeichnung BK024D
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality