Bobina para solenoide, BH230CS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack

018F7301

Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67

Detalles del producto

Peso bruto 0.684 Kilogram
Peso neto 0.64 Kilogram
Volumen 0.854 Liter
EAN 5702423182435

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Color Azul
Comentarios conex. eléctricas Con rectificador
Conector eléctrico Entrada de cables roscada
Conex. bobina Caja de conexiones con rectificador
Conex. elect. Caja de terminales
Consumo de energía [W] 50Hz 22 W
Consumo de energía [W] 60Hz 22 W
Consumo potencia 50Hz [VA] 24 VA
Consumo potencia 60Hz [VA] 24 VA
Contain batteries No
Designación de tipo BH230CS
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Clip on
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Humedad relativa [% HR] [máx.] 100 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
In scope of WEEE Yes
Más información Bobinas sin ruidos
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP Solenoid coils
Nombre del programa de piezas EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV250B
EV251B
Número del repuesto 018F7301
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño conex. elect. Pg 13.5
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo BH230CS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality