Magnetspule, BF115CS, Kabel, 1.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 115, Multi-Pack
018F6260
Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 115, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP67
Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 115, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP67
Bruttogewicht | 0.336 Kg |
Gewicht netto | 0.297 Kg |
Volume | 0.859 Liter |
EAN | 5702428024891 |
Bruttogewicht | 0.336 Kg |
Gewicht netto | 0.297 Kg |
Volume | 0.859 Liter |
EAN | 5702428024891 |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Befestigung Spule | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
Einschaltdauer | Dauerhaft |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Elektrischer Anschlussstecker | dreiadrige Kabel |
Ersatzteil-Nr. | 018F6260 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabeldurchmesser [mm] | 6.6 mm |
Kabellänge [in] | 40 in |
Kabellänge [m] | 1 m |
Konformität | EN 60730-1 |
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] | 19 VA |
Leistungsaufnahme 60 Hz [VA] | 22 VA |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 11 W |
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz | 13 W |
Leiterbereich [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Product Name Description | Magnetspule |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 100 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
Spulenanschluss | Kabel |
Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC 85 |
Teile Programmname |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Typ | BF115CS |
Typenbezeichnung | BF115CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 100 V |
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] | 115 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 115 V |
wartbar | Nein |
Zulassung | LLC CDC TYSK |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Befestigung Spule | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
Einschaltdauer | Dauerhaft |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Elektrischer Anschlussstecker | dreiadrige Kabel |
Ersatzteil-Nr. | 018F6260 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabeldurchmesser [mm] | 6.6 mm |
Kabellänge [in] | 40 in |
Kabellänge [m] | 1 m |
Konformität | EN 60730-1 |
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] | 19 VA |
Leistungsaufnahme 60 Hz [VA] | 22 VA |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 11 W |
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz | 13 W |
Leiterbereich [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Product Name Description | Magnetspule |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 100 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
Spulenanschluss | Kabel |
Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC 85 |
Teile Programmname |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Typ | BF115CS |
Typenbezeichnung | BF115CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 100 V |
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] | 115 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 115 V |
wartbar | Nein |
Zulassung | LLC CDC TYSK |