Differenzdruckschalter, RT260AL
017D004866
Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.50 - 4.00, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22.0
Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.50 - 4.00, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22.0
Bruttogewicht | 1.3 Kilogram |
Gewicht netto | 1.022 Kilogram |
Volume | 4.629 Liter |
EAN | 5702428042727 |
Bruttogewicht | 1.3 Kilogram |
Gewicht netto | 1.022 Kilogram |
Volume | 4.629 Liter |
EAN | 5702428042727 |
Alarmsignal | Fallend |
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.] | 18 bar |
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.] | 261 psig |
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Bemerkungen zum Druckanschluss | Schweißnippel D6,5/D10mm |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [max.] | 4 bar |
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [min.] | 0.5 bar |
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [max.] | 0.4 MPa |
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [min.] | 0.05 MPa |
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [max.] | 58 psi |
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [min.] | 7.3 psi |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 3/8 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckbereich [bar] Pe [max.] | 18 bar |
Druckbereich [bar] Pe [min.] | -1 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße | 2xPg 13.5 |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT (Neutralzone) |
Kontaktdifferenz [bar] | 0.3 bar |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Max. Neutralzone [bar] | 0.9 bar |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 25 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 362 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 22 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 319 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 9 pc |
Product Name Description | Differenzdruckschalter |
Produktbeschreibung | Diff. Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör |
Allgemeines Zubehör Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relais-Auslösezeit [s] | 0 s |
Reset | Auto |
Schutzart | IP66 |
SCIP-Dossier Nr. | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Typ | RT260AL |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Kontaktsysteme |
Werkseinstellung [bar] | 0.14 bar |
Werkseinstellung [MPa] | 0.014 MPa |
Werkseinstellung [psig] | 2 psig |
Zulassung |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Alarmsignal | Fallend |
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.] | 18 bar |
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.] | 261 psig |
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Bemerkungen zum Druckanschluss | Schweißnippel D6,5/D10mm |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [max.] | 4 bar |
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [min.] | 0.5 bar |
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [max.] | 0.4 MPa |
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [min.] | 0.05 MPa |
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [max.] | 58 psi |
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [min.] | 7.3 psi |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 3/8 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckbereich [bar] Pe [max.] | 18 bar |
Druckbereich [bar] Pe [min.] | -1 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße | 2xPg 13.5 |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT (Neutralzone) |
Kontaktdifferenz [bar] | 0.3 bar |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Max. Neutralzone [bar] | 0.9 bar |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 25 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 362 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 22 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 319 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 9 pc |
Product Name Description | Differenzdruckschalter |
Produktbeschreibung | Diff. Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör |
Allgemeines Zubehör Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relais-Auslösezeit [s] | 0 s |
Reset | Auto |
Schutzart | IP66 |
SCIP-Dossier Nr. | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Typ | RT260AL |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Kontaktsysteme |
Werkseinstellung [bar] | 0.14 bar |
Werkseinstellung [MPa] | 0.014 MPa |
Werkseinstellung [psig] | 2 psig |
Zulassung |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |