Differenzdruckschalter, RT262AL

017D004366

Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.10 - 1.50, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 11.0

Produktdetails

Bruttogewicht 1.38 Kilogram
Gewicht netto 1.1 Kilogram
Volume 4.629 Liter
EAN 5702428042765

 

Alarmsignal Fallend
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.] 9 bar
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.] -1 bar
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.] 131 psig
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.] -15 psig
Bemerkungen zum Druckanschluss Schweißnippel D6,5/D10mm
China RoHS compliance Yes
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [max.] 1.5 bar
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [min.] 0.1 bar
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [max.] 0.15 MPa
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [min.] 0.01 MPa
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [max.] 21.8 psi
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [min.] 1.5 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 3/8
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] Pe [max.] 9 bar
Druckbereich [bar] Pe [min.] -1 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße 2xPg 13.5
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-4/-5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400 V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4 kV
Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontakt-Funktion SPDT (Neutralzone)
Kontaktdifferenz [bar] 0.1 bar
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kältemittel R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Max. Neutralzone [bar] 0.33 bar
Max. Prüfdruck [bar] Pe 13 bar
Max. Prüfdruck [psig] 188 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 11 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 160 psig
Menge je Verpackungseinheit 9 pc
Product Name Description Differenzdruckschalter
Produktbeschreibung Diff. Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relais-Auslösezeit [s] 0 s
Reset Auto
Schutzart IP66
SCIP-Dossier Nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Typ RT262AL
UK RoHS compliance Yes
UL-zugelassene Kältemittel R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Kontaktsysteme
Werkseinstellung [bar] 0.3 bar
Werkseinstellung [MPa] 0.03 MPa
Werkseinstellung [psig] 4 psig
Zulassung CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality