Danfoss Aveo® Thermostatkopf, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 7 °C - 28 °C, RAVL

015G4051

Danfoss Aveo™ Thermostatköpfe für alte Danfoss RA/VL-Ventile. Inklusive Stopfbuchse.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.168 Kilogram
Gewicht netto 0.15 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702424626235

 

Absperrfunktion Nein
Anschlussart Fühler Klemmring
Anschlussart Ventil RAVL
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aveo™ Thermostatköpfe für alte Danfoss RA/VL-Ventile. Inklusive Stopfbuchse.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Eingebauter Fühler
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 7 °C
Fühlerausführung Service
Inhalt des Kits Fühler, Stopfbuchse
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 0 m
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 76 mm
Product width [mm] 56 mm
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 0d7edca3-120b-4dfb-ae17-497830b15c4c
SCIP-Dossier Produktname RA-V & -VL Service kit
Temperaturbegrenzung Ja
Typ Danfoss Aveo® Sensors
UK RoHS compliance Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality