Danfoss Ally™ Kesselrelais, Zigbee

014G2479

Boiler relay device for the Danfoss Ally™ system

Produktdetails

Bruttogewicht 0.777 Kilogram
Gewicht netto 0.777 Kilogram
Volume 0.642 Liter
EAN 5715162502853

 

Adaptertyp N/A
Anwendung Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
Breite [mm] 84 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Boiler relay device for the Danfoss Ally™ system
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Farbe Weiß RAL 9010
Funkstandard Zigbee
Länge [mm] 84 mm
Produktgruppe Danfoss Ally™
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 30de1c45-6857-4263-b923-4dbdedb2ca8d
SCIP-Dossier Produktname Danfoss Ally Boiler Relay
Softwareklasse A
Sprachsteuerung Amazon Alexa
Google Assistant
Google Home
Systemintegration Danfoss Ally™
Typ Danfoss Ally™ Boiler Relay
Verschmutzungsgrad 2
Zulassung CE
UKCA
UA.TR.089
Zigbee

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality