RAV, PN 10, 1.20 m³/h, 0.8 bar, Innengewinde

013U0012

RAV PN10 10/1,2 2-way/8 innengew. Gerade

Produktdetails

Bruttogewicht 0.27 Kilogram
Gewicht netto 0.26 Kilogram
Volume 0.325 Liter
EAN 5702420005478

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße Eingangsltng. 3/8 Ausgangsltng. 3/8" Eingangstng. Rp 3/8, Ausgangsltng. R 3/8
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 10/1,2 2-way/8 innengew. Gerade
Druckstufe PN 10
Durchmesser [mm] 10 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Regelventil
Hub [mm] 1.1 mm
Kavitationswert-z 0.5
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 1.2 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 10 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 6
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 08e2c57f-bb5a-421a-a8e8-0b057755a843
Standardmäßiger Anschluss ISO 7/1
Typ RAV
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 10
Ventilkennlinie Linear
Werkstoff Ventilgehäuse Messing W. Nr. 2.0402
Werkstoff Ventilkegel Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality