Hahnblocke, RLV-KDV, 15, Eck rechts

013G7871

Dynamisches H-Stück-Ventil, druckunabhängig

Produktdetails

Bruttogewicht 0.609 Kilogram
Gewicht netto 0.606 Kilogram
Volume 0.244 Liter
EAN 5702425155314

 

Abstand Mitte zu Mitte [mm] 50 mm
Anschluss Heizkörper G 1/2
Anschluss zur Anlage G 3/4
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Eck rechts
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Dynamisches H-Stück-Ventil, druckunabhängig
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Differenzdruck Bereich [bar] [min.] 0.15 bar
Durchfluss, Max. [l/h] 159 L/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Oberfläche Vernickelt
Produktgruppe H-piece valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1
SCIP-Dossier Produktname RLV-KDV, H-piece
Typ RLV-KDV
Ventilgröße 15
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality