Einbauventile, RA, G 3/4, Voreinstellung: Ja, Inhalt des Kits: Ventil

013G7315

Einbauventil für 013L0215, normaler und großer Durchfluss, mit Voreinstellung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.15 Kilogram
Gewicht netto 0.148 Kilogram
Volume 0.071 Liter
EAN 5702420074665

 

Anschluss Heizkörper G 3/4
Anschlussart Fühler RA
Besteht aus: Ventil
Contain batteries No
Description Einbauventil für 013L0215, normaler und großer Durchfluss, mit Voreinstellung
Für Heizkörperhersteller Special
Inhalt des Kits Ventil
Produktgruppe Integrated valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a41f5920-9b3c-420f-be11-6f15b9282364
SCIP-Dossier Produktname RA-N Built-in valve w. adapter
Typ Integrated valves
Verwendung Spare part
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality