RTX (Temperaturbegrenzer), Rücklauftemperaturbegrenzer, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, Chrom

013G6190

Zu verwenden, wenn Design-Heizkörper die sekundäre Wärmequelle sind

Produktdetails

Bruttogewicht 0.148 Kilogram
Gewicht netto 0.148 Kilogram
Volume 0.278 Liter
EAN 5702420066035

 

Absperrfunktion Ja
Anschlussart Ventil RTX
Aufbau Rücklauftemperaturbegrenzer
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Zu verwenden, wenn Design-Heizkörper die sekundäre Wärmequelle sind
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farbe Chrom
Fühler, Typ Eingebauter Fühler
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 50 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 10 °C
Produktgruppe Products for design radiators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 6b7da87b-012e-405d-9330-348140c084f6
SCIP-Dossier Produktname RTX Sensor 2
Typ RTX (limiter)

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality