Fühler, FTC, 15 °C - 50 °C, 2 m

013G5081

Thermostatisches Fühlerelement mit Anlegethermostat Typ FTC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.284 Kilogram
Gewicht netto 0.284 Kilogram
Volume 0.614 Liter
EAN 5702420045504

 

Description Thermostatisches Fühlerelement mit Anlegethermostat Typ FTC
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fühler Temperatur [°C] [max.] 65 °C
Kapillarrohrlänge [m] 2 m
Produktgruppe Sensor FTC
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 50 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 15 °C
Typ FTC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality