RA, Ferneinstellung, RA 5075, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Ferneinstellelement, 8 °C - 28 °C, RA

013G5075

Ferneinstellelement mit Frostschutz, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts

Produktdetails

Bruttogewicht 0.311 Kilogram
Gewicht netto 0.311 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702421035009

 

Abstand Kapillarrohr zu Heizkörper [m] [max.] 0 m
Anschlussart Fühler RA adaptor
Anschlussart Ventil RA
Contain batteries No
Description Ferneinstellelement mit Frostschutz, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Ferneinstellelement
Fühler-Design RA 2000
Fühler-Medien Flüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 8 °C
Fühlerausführung RA 5075
Inhalt des Kits Fühler
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 15 m
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturbegrenzung Ja
Typ RA Remote Setting

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality