Klemmverschraubungen für Stahl- und Kupferrohre, G 1/2" A, 14, Verchromt

013G4194

Kupfer-/Weichstahl-Fittings für Rohr 14 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.034 Kilogram
Gewicht netto 0.034 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702420071459

 

Anschlüsse G 1/2" A
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Description Kupfer-/Weichstahl-Fittings für Rohr 14 mm
Fertigstellen Verchromt
Für Ventile VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Für Verrohrung Stahl und Kupfer
Gewinde Extern
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Compression fittings
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrdimension [mm] 14
SCIP-Dossier Nr. ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385
SCIP-Dossier Produktname Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome
Typ Compression fittings for steel and copper tubings
Verwendung für Stahl und Kupfer
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality