Klemmverschraubungen für Stahl- und Kupferrohre, G 1/2" A, 10, Verchromt

013G4192

Kupfer-/Weichstahl-Fittings für Rohr 10 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.048 Kilogram
Gewicht netto 0.048 Kilogram
Volume 0.016 Liter
EAN 5702420069920

 

Anschlüsse G 1/2" A
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Description Kupfer-/Weichstahl-Fittings für Rohr 10 mm
Fertigstellen Verchromt
Für Ventile VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Für Verrohrung Stahl und Kupfer
Gewinde Extern
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Compression fittings
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrdimension [mm] 10
SCIP-Dossier Nr. 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea
SCIP-Dossier Produktname Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2"
Typ Compression fittings for steel and copper tubings
Verwendung für Stahl und Kupfer
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality