Klemmverschraubungen für Alupex-Rohre, G 1/2" A, 14x2, Vernickelt

013G4174

Alupex-Fittings für Rohr (14×2mm)

Produktdetails

Bruttogewicht 0.036 Kilogram
Gewicht netto 0.036 Kilogram
Volume 0.082 Liter
EAN 5702420033006

 

Anschlüsse G 1/2" A
Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
Contain batteries No
Description Alupex-Fittings für Rohr (14×2mm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
Für Ventile RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Für Verrohrung Alupex
Gewinde Extern
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Compression fittings
Prüfdruck [bar] 10 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrdimension [mm] 14x2
SCIP-Dossier Nr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Typ Compression fittings for Alupex tubings
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verwendung für AluPex
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality