Klemmverschraubungen für Stahl- und Kupferrohre, G 3/4", 15, Vernickelt

013G4125

Klemmverbinder G¾ x 15

Produktdetails

Bruttogewicht 0.055 Kilogram
Gewicht netto 0.05 Kilogram
Volume 0.082 Liter
EAN 5702420033242

 

Anschlüsse G 3/4"
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Description Klemmverbinder G¾ x 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
Für Ventile Kupplungen
Verteiler, CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Für Verrohrung Stahl und Kupfer
Gewinde Intern
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktetikett Yes
Produktgruppe Compression fittings
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrdimension [mm] 15
SCIP-Dossier Nr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Typ Compression fittings for steel and copper tubings
Verwendung für Stahl und Kupfer
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality