Klemmverschraubungen für Stahl- und Kupferrohre, G 3/4", 10, Vernickelt

013G4120

Kupfer-/Weichstahl-Fittings für Rohr 10mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.06 Kilogram
Gewicht netto 0.057 Kilogram
EAN 5702420033334

 

Anschlüsse G 3/4"
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Kupfer-/Weichstahl-Fittings für Rohr 10mm
Fertigstellen Vernickelt
Für Ventile Kupplungen
Verteiler, CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Für Verrohrung Stahl und Kupfer
Gewinde Intern
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktetikett Yes
Produktgruppe Compression fittings
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrdimension [mm] 10
SCIP-Dossier Nr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Typ Compression fittings for steel and copper tubings
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verwendung für Stahl und Kupfer
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality