Klemmverschraubungen für Stahl- und Kupferrohre, G 1/2" A, 16, Vernickelt

013G4116

Kupfer-/Weichstahl-Fittings für Rohr 16mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.028 Kilogram
Gewicht netto 0.024 Kilogram
EAN 5702420033228

 

Anschlüsse G 1/2" A
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Kupfer-/Weichstahl-Fittings für Rohr 16mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
Für Ventile RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-DV 15
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
Für Verrohrung Stahl und Kupfer
Gewinde Extern
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktetikett Yes
Produktgruppe Compression fittings
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrdimension [mm] 16
Typ Compression fittings for steel and copper tubings
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verwendung für Stahl und Kupfer
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality