Klemmverschraubungen für Stahl- und Kupferrohre, G 1/2" A, 10, Vernickelt

013G4110

Kupfer-/Weichstahl-Fittings für Rohr 10mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.053 Kilogram
Gewicht netto 0.046 Kilogram
Volume 0.077 Liter
EAN 5702420033143

 

Anschlüsse G 1/2" A
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Kupfer-/Weichstahl-Fittings für Rohr 10mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
Für Ventile RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Für Verrohrung Stahl und Kupfer
Gewinde Extern
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Compression fittings
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrdimension [mm] 10
SCIP-Dossier Nr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Typ Compression fittings for steel and copper tubings
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verwendung für Stahl und Kupfer
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality