Steigrohrventil, RA-KE, Bodenanschluss

013G3366

RA-KE, RTD-KE Verteilerventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.418 Kilogram
Gewicht netto 0.405 Kilogram
Volume 0.343 Liter
EAN 5702420031804

 

Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang G 3/4 A
Anwendung 1-Rohr-System
Aufbau Bodenanschluss
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Description RA-KE, RTD-KE Verteilerventil
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhalt des Kits Ventil
Produktgruppe Manifold Assemblies
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typ RA-KE
SCIP-Dossier Nr. 5999c936-ad5c-4a57-be9f-d3ce854783d4
SCIP-Dossier Produktname RA-K & -KE Couplings
Typ RA-KE/KEW
Ventiltyp Coupling
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality