Steigrohrventil, RA-K mit Bogen, kein RLV, Durchgang

013G3363

RA-K, Ventilgehäuse

Produktdetails

Bruttogewicht 0.332 Kilogram
Gewicht netto 0.322 Kilogram
Volume 0.33 Liter
EAN 5702420031798

 

Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang G 1/2
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Durchgang
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Description RA-K, Ventilgehäuse
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhalt des Kits Ventil
Kvs-Werte [m³/h] 0.76 m³/h
Produktgruppe Manifold Assemblies
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typ kein RLV
SCIP-Dossier Nr. d024114c-a3b4-462c-bfdb-258c1631f2e1
SCIP-Dossier Produktname RA-N Radiator valve w. elbow
Typ RA-K/KW
Ventiltyp RA-K mit Bogen
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality