Steigrohrventil, RA-KE mit Bogen, kein RLV, Durchgang

013G3362

RA-KE, Ventilgehäuse

Produktdetails

Bruttogewicht 0.374 Kilogram
Gewicht netto 0.374 Kilogram
Volume 0.343 Liter
EAN 5702420031781

 

Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang G 1/2
Anwendung 1-Rohr-System
Aufbau Durchgang
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Description RA-KE, Ventilgehäuse
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhalt des Kits Ventil
Kvs-Werte [m³/h] [max.] 2.5 m³/h
Produktgruppe Manifold Assemblies
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typ kein RLV
SCIP-Dossier Nr. 48bf382d-d382-4045-8bc9-894be749ddcd
SCIP-Dossier Produktname VALVE W/ ELBOW
Typ RA-KE/KEW
Ventiltyp RA-KE mit Bogen
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality