Ventilgehäuse, RA-FN, Schwerkraftventil, DN 15, Eck, D

013G3227

Rücklaufventile ohne Voreinstellung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.272 Kilogram
Gewicht netto 0.272 Kilogram
Volume 0.263 Liter
EAN 5702420016870

 

Abmessung, Standard D
Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang Rp 1/2
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Eck
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Rücklaufventile ohne Voreinstellung
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] 0.73 m³/h
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] 0.22 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 0.9 m³/h
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ RA-FN
Typ Endstück Standardmäßig
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 15
Ventiltyp Schwerkraftventil
Voreinstellung Nein
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality