Ventilgehäuse, RA-UN, Geringer Durchfluss, Durchgang, D

013G3002

Ventile für geringe Durchflussmengen mit Voreinstellung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.226 Kilogram
Gewicht netto 0.216 Kilogram
Volume 0.23 Liter
EAN 5702421034507

 

Abmessung, Standard D
Anschlussgröße Ausgang R 3/8
Anschlussgröße Eingang Rp 3/8
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Durchgang
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Ventile für geringe Durchflussmengen mit Voreinstellung
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
Kv-Wert bei Einstellung1 [m³/h] 0.02 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung2 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung3 [m³/h] 0.07 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung4 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung5 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung6 [m³/h] 0.27 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung7 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv-Wert bei EinstellungN [m³/h] 0.48 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 0.57 m³/h
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a4d2bb31-0d5b-4d41-af2e-46e8d63423ee
SCIP-Dossier Produktname RA-U -UN & -UR Radiator valve
Typ RA-UN
Typ Endstück Standardmäßig
Ventilgröße DN 10
Ventiltyp Geringer Durchfluss
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality