Ventilgehäuse, RA-G, Hoher Durchfluss, DN 20, Eck, D

013G1678

Hochleistungsventil für Einrohrsysteme

Produktdetails

Bruttogewicht 0.398 Kilogram
Gewicht netto 0.374 Kilogram
Volume 0.558 Liter
EAN 5702420111261

 

Abmessung, Standard D
Anschlussgröße Ausgang R 3/4
Anschlussgröße Eingang Rp 3/4
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung 1-Rohr-System
Aufbau Eck
Betriebsdruck [bar] [max.] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Hochleistungsventil für Einrohrsysteme
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] 2.2 m³/h
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] 0.57 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 5.01 m³/h
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 25 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 3dbebade-f080-4384-85c9-4b0e88d5ca79
SCIP-Dossier Produktname RA-G valve 20
Typ RA-G
Typ Endstück Standardmäßig
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 20
Ventiltyp Hoher Durchfluss
Voreinstellung Nein
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality