Kugelabsperrventil, GBC 54s

009L7029

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 54.00, Austritt Größe [mm]: 54.00, Eintritt Größe [in]: 2 1/8 in, Austritt Größe [in]: 2 1/8 in

Produktdetails

Bruttogewicht 4.753 Kilogram
Gewicht netto 4.368 Kilogram
Volume 7.985 Liter
EAN 5702428515726

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 2-Weg-Pfeil
Ausrüstung Cap w. wire seal
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 2 1/8 in
Austritt Größe [mm] 54 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv-Wert [gal/min] 277.57 gal/min
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 2 1/8 in
Eintritt Größe [mm] 54 mm
EN13463-3 Zündquellenbewertung Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie I
Kv-Wert [m³/h] 240.11 m³/h
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 650 psig
Menge je Verpackungseinheit 2 pc
Meßanschluss Nein
Montageoption Tableau M6 × 1.0 (2 PC)
Product Name Description Kugelabsperrventil
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktzubehör BM/GBC Ventilzubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ GBC 54s
UK RoHS compliance Out of scope
UL-zugelassene Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar BM/GBC Ersatzteile f. Ventil
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
CE
EAC
UKCA
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality