Membranabsperrventil, BML 15s

009G0262

Eintritt Anschluss-Typ: VERLÄNGERTE LÖTSTUTZEN, ODF, Austritt Anschlusstyp: VERLÄNGERTE LÖTSTUTZEN, ODF, Eintritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Größe [mm]: 16.00, Eintritt Größe [in]: 5/8 in, Austritt Größe [in]: 5/8 in

Produktdetails

Bruttogewicht 0.816 Kilogram
Gewicht netto 0.815 Kilogram
Volume 1.615 Liter
EAN 5702422046585

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Ausrüstung Handrad
Austritt Anschlusstyp VERLÄNGERTE LÖTSTUTZEN, ODF
Austritt Größe [in] 5/8 in
Austritt Größe [mm] 16 mm
Betriebsbereich [bar] [max.] 21 bar
Betriebsbereich [bar] [min.] -1 bar
Betriebsbereich [psig] [max.] 304 psig
Betriebsbereich [psig] [min.] -14 psig
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv-Wert [gal/min] 2.54 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ VERLÄNGERTE LÖTSTUTZEN, ODF
Eintritt Größe [in] 5/8 in
Eintritt Größe [mm] 16 mm
EN13463-3 Zündquellenbewertung Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
2
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 2.2 m³/h
Kältemittel R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R450A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R515B
R516A
R1234ze(E)
R404A/R507A
Max. Prüfdruck [bar] 36.4 bar
Max. Prüfdruck [psig] 528 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktname Membranabsperrventil
Produktzubehör BM/GBC Ventilzubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -55 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -67 °F
Typ BML 15s
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar BM/GBC Ersatzteile f. Ventil
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality