Anschlussart HE |
Innengewinde |
Anschlussart TWE |
Außengewinde |
Anschlussnennweite TWE |
G1 1/2" |
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung |
G1 1/4" |
Anschlussrichtung Primärseite |
Vertikal |
Anschlusstyp Zirkulationsrohr |
Außengewinde |
Anschlussweite HE |
Rp1 1/2" |
Aufbau |
stehend |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] |
90 °C |
Breite ohne Gehäuse [mm] |
900 mm |
Breite Paket [mm] |
1200 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
TD-CM 350KW MV, ECL, Isolierhaube WI |
Druck Primärseite [bar] [max.] |
10 bar |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] |
10 bar |
Druck Zirkulation [bar] [max.] |
0.3 bar |
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] |
6.3 m³/h |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] |
6 m³/h |
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] |
3.4 m³/h |
Dämmstoff |
Polyurethan-Hartschaum |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fabrikat Heizungspumpe |
Wilo |
Fabrikat TWE-Pumpe |
Wilo |
Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe |
Grundfos |
Fernwärmestation Version |
TD-CM, 350kW, 3-Wegeventil, ECL, Isolierhaube, Wilo |
Gehäusematerial |
Polyurethan-Hartschaum |
Herstellername |
Danfoss |
Höhe ohne Gehäuse [mm] |
1940 mm |
Höhe Paket [mm] |
2000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie Druckgeräterichtlinie |
§ 4.3 |
Kategoriebezeichnung |
Speicherwassererwärmer |
Leistung [kW] |
350 kW |
Lotmaterial WÜ TWE |
Kupfer |
Materiallegierung WÜ TWE |
1.4404 |
Nenndruck Primärseite [bar] |
10 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] |
10 bar |
Nennweite HE |
DN40 |
Nennweite TWE |
DN32 |
Nennweite Zirkulationsleitung |
DN25 |
Produktgruppe |
DHW system |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelart TWE |
Elektronisch |
Reglertyp TWE |
ECL310 |
Statischer Druck TWE [bar] [min.] |
1 bar |
Stromstärke [A] [max.] |
4 A |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] |
488 mm |
Tiefe Paket [mm] |
800 mm |
Typ |
TD-CM |
Typ Heizungspumpe |
STRATOS PARA |
Typ TWE-Pumpe |
STRATOS PARA Z |
Typ TWE-Zirkulationspumpe |
UPM GEO |
Typ WÜ TWE |
Gelötet |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] |
230 V |
Zirkulation TWE |
Ja |
Zulassung |
DVGW CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] |
2 °C |