Trinkwarmwassersystem, TD-CM, TD-CM, 420kW, Durchgangsventil, ECL, Isolierhaube, Wilo, 420 kW

004X1769

TD-CM 420KW 2WV-ECL Isolierhaube WI

Інформація про продукт

Bruttogewicht 150 Kilogram
Gewicht netto 130 Kilogram
EAN 5715162744383

 

Anschlussnennweite FW 60,3 mm
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung G1 1/4"
Application type DHW storage & charging
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 900 mm
Breite Paket [mm] 1200 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Gehäusematerial Polyurethan-Hartschaum
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1940 mm
Höhe Paket [mm] 2000 mm
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite Zirkulationsleitung DN25
Regelart TWE Elektronisch
Stromstärke [A] [max.] 4 A
Tiefe Paket [mm] 800 mm
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Версія теплового пункта TD-CM, 420kW, 2-ходовий клапан, ECL, ізоляція, Wilo
Вторинний потік [м3/год] [макс.] 7.2 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.] 10 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Глибина без кожуха [мм] 488 мм
Група продукції DHW system
Дозволена температура [˚C] [мін.] 2 °C
Категорія PED § 4.3
Марка насоса системи ГВП Wilo
Марка циркуляційного насоса системи ГВП Grundfos
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП Brazed copper
Матеріал ізоляції Твердий пінополіуретан
Назва виробника Danfoss
Назва категорії Теплопункти з резервуарними рішеннями
Напрямок первинного та вторинного з’єднання Вертикально
Опис TD-CM 420 кВт, 2WV-ECL, ізоляційна кришка
Первинний перепад тиску [бар] [макс.] 16 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.] 0.3 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.] 7.8 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.] 20 бар
Потужність [кВт] 420 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП G1 3/4"
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір трубопроводу системи ГВП DN40
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання DN50
Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП 1.4404
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 1 бар
Тип TD-CM
Тип з’єднання з системою ГВП зовнішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням під зварювання
Тип з’єднання з циркуляційною системою зовнішня різь
Тип насоса системи ГВП STRATOS PARA Z
Тип циркуляційного насоса системи ГВП UPM GEO
Циркуляція ГВП Так
Циркуляція потоку [м3/год] [макс.] 3.4 м³/год
Циркуляція під тиском [бар] [макс.] 0.3 бар

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality