Termix One-B, Typ 2, Reglertyp TWE: AVTB

004U3050

Typ: Termix One-B, Typ 2, 16 bar, 100 °C, AVTB

Produktdetails

Bruttogewicht 10 Kilogram
Gewicht netto 10 Kilogram
EAN 5706560642272

 

Anschlussart FW G Außengewinde
Anschlussart TWE G Außengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Application type Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 100 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 315 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 312 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termix One, Typ 2 mit Abdeckhaube und Sicherheitsventil (10,0 bar)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Grau lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Inklusive
Höhe mit Gehäuse [mm] 430 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 428 mm
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Thermostatisch
SCIP-Dossier Nr. 5b048626-4e83-4bce-9a64-520a0387715a
Station -Typ Typ 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 165 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 155 mm
Typ Termix One-B
UL evaluated Out of scope
Zirkulation TWE Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality