Termix One-B, Typ 3, Reglertyp TWE: AVTB

004U3048

Typ: Termix One-B, Typ 3, 16 bar, 100 °C, AVTB

Produktdetails

Bruttogewicht 12 Kilogram
Gewicht netto 12 Kilogram
Volume 0.207 Cubic meter
EAN 5706560259807

 

Anschlussart FW G Außengewinde
Anschlussart TWE G Außengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Application type Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 100 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 315 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 312 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termix One, Typ 3 mit Abdeckhaube
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Grau lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Inklusive
Höhe mit Gehäuse [mm] 470 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 468 mm
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Thermostatisch
SCIP-Dossier Nr. f879cae0-de7b-4ba2-87f1-edc539c18a82
Station -Typ Typ 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 165 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 155 mm
Typ Termix One-B
UL evaluated Out of scope
Zirkulation TWE Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality