Trinkwarmwassersystem, TD-S, 60.0 kW, 900 L

004U1815

THERMODUAL-S 900-60

Produktdetails

Bruttogewicht 149 Kilogram
Gewicht netto 149 Kilogram
EAN 5715162747803

 

Anschlussart FW geschweißt
Anschlussart HE geschweißt
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite FW 26,9 mm
Anschlussnennweite TWE Rp2"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung Rp1"
Anschlussrichtung Primärseite Horizontal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Anschlussweite HE 26,9 mm
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] 70 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 150 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 1115 mm
Breite Paket 2 [mm] 1200 mm
Breite Paket [mm] 1100 mm
China RoHS compliance Out of scope
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.1 bar
Description THERMODUAL-S 900-60
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 10 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 1.14 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 1.03 m³/h
Dämmstoff EPS mit laminiertem Vlies
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrikat TWE-Pumpe Grundfos
Herstellername Danfoss
Höhe mit Gehäuse [mm] 1900 mm
Höhe Paket 2 [mm] 500 mm
Höhe Paket [mm] 2015 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Speicherwassererwärmer
Leistung [kW] 60 kW
Lotmaterial WÜ TWE Kupfer
Materiallegierung WÜ TWE 1.4404
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW DN20
Nennweite HE DN20
Nennweite TWE DN50
Nennweite Zirkulationsleitung DN25
Normalwohnungsanzahl [max.] 40
Produktgruppe DHW system
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Stromstärke [A] [max.] 0.1 A
Tiefe mit Gehäuse [mm] 1265 mm
Tiefe Paket 2 [mm] 800 mm
Tiefe Paket [mm] 1100 mm
Typ TD-S
Typ TWE-Pumpe UPM2K
Typ WÜ TWE Gelötet
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warmwasserspeichervolumen [l] 900 L
Werkstoff Speicher 14571
Zulassung DVGW
CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality