Zubehör Trinkwarmwasser, Primärmodul, VS06 für TD-/LM-S

004U1526

2.93 m³/h, DN20/DN32

Produktdetails

Bruttogewicht 50 Kilogram
Gewicht netto 40 Kilogram
EAN 5715162699362

 

Anschlussart FW geschweißt
Anschlussart HE geschweißt
Anschlussnennweite FW 26,9/42,4 mm
Anschlussrichtung Primärseite alle
Anschlussweite HE 26,9/42,4 mm
Application type DHW storage & charging
Aufbau lose
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] 75 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 150 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 237 mm
Breite Paket [mm] 376 mm
CE evaluated Yes
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.09 bar
Description VS06 für TD-/LM-S
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 2.93 m³/h
Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum
Herstellername Danfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm] 240 mm
Höhe Paket [mm] 198 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Verteiler- und Rohrsätze
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Nennweite FW DN20/DN32
Produktgruppe Accessories DHW
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stromstärke [A] [max.] 0 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 120 mm
Tiefe Paket [mm] 376 mm
Typ Primary module
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality