Microchannel-Wärmeübertrager, XB52M-1, Plattenanzahl: 30

004H4522

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 15.828 Kilogram
Gewicht netto 15.8 Kilogram
Volume 14.327 Liter
EAN 5702425113796

 

Abstand der Anschlüsse 1[mm] 379 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm] 379 mm
Anschlusslänge 1 [mm] 50 mm
Anschlusslänge 2 [mm] 50 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm] 50 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 50 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Gesamtbreite [mm] 256 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 466 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 170 mm
In scope of WEEE No
Kanalanzahl 1
Lotmaterial Kupfer
Material Description (Short Te XB52M-1-30_2_25_A_2G2
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 30
Plattenkonstruktion M
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Microchannel-Wärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss DIN ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Typ XB52M-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 379 mm
Volume per channel 1 [l] 0.163 L
Volume per channel 2 [l] 0.163 L
Werkstoff Platte 1.4404
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality